AS-Interface control cabinet module
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
AS-Interface control cabinet module
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Aplikasi
Aplikasi | Pemasangan di kabinet kontrol |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 157 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Suplai tegangan tambahan [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Suplai tegangan tambahan | opsi |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 550; (AUX) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 4 |
---|
Output
Jumlah output analog | 4; (koneksi aktuator 2 kawat atau 4 kawat) |
---|---|
Output arus analog [mA] | 0...20 |
Beban maks. [Ω] | 600 |
Penurunan tegangan maks. pada semua beban untuk arus nominal [V] | 10 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Resolusi output analog | 16 (1 bit = 1 µA) |
Output suplai aktuator | AS-i / AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...75 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 20 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Persetujuan UL |
|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan |
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak |
Profil master AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.6 |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 3.6 |
Data teknis
Berat [g] | 202.1 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
Material | PC-GF20 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm |
---|