• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Pemasangan di kabinet kontrol
  5. AC3258

AS-Interface control cabinet module

AC3258

SmartL25 4DI 4DO R C

AS-Interface control cabinet module

AC3258

SmartL25 4DI 4DO R C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Pemasangan di kabinet kontrol
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 300
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4; Jumlah output relai: 4
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AS-i
Suplai tegangan [V] 18...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 200
Arus input Tinggi [mA] 6...10
Arus input Rendah [mA] 0...2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Rentang tegangan DC [V] 24; (Output O1 + O3 dan O2 + O4 harus disuplai secara berpasangan dengan tegangan yang sama. 2 x 24 V DC)
Rentang tegangan AC [V] 10...240; (Output O1 + O3 dan O2 + O4 harus disuplai secara berpasangan dengan tegangan yang sama. 2 x 240 V AC)
Beban arus maks. per output [mA] 6000; (resistensi ohm)
Output total beban arus maks. [A] 6; (resistensi ohm)
Jumlah output relai 4
Tahan dari hubung singkat tidak
Terpisah secara elektrik ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...65
Catatan tentang suhu sekitar
penurunan beban arus yang ditunjukkan pada petunjuk pengoperasian harus diperhitungkan pada suhu lingkungan berikut ini: > 55 °C
Suhu penyimpanan [°C] -25...75
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 20
Terminal peringkat perlindungan IP 20
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [ANN] 295
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Mode pengalamatan yang lebih luas tidak
Profil master AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.0.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] 0.E
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input I-1 I-2 I-3 I-4
Output O-1 O-2 O-3 O-4
Data teknis
Berat [g] 214.7
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Material plastik; PC-GF20
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4, O1...O4
operasi LED, hijau AS-i
kesalahan LED, merah
Aksesori
Item dikirim
klem cage
Keterangan
Keterangan
Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm