• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Pemasangan di kabinet kontrol
  5. AC3266

AS-Interface control cabinet module

AC3266

SmartL25 4DI AUX 3DO T C

AS-Interface control cabinet module

AC3266

SmartL25 4DI AUX 3DO T C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Pemasangan di kabinet kontrol
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 250
Suplai tegangan tambahan [V] 20...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 4100; (AUX)
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 3
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AUX
Suplai tegangan [V] 18...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 1000
Arus input Tinggi [mA] 6...10
Arus input Rendah [mA] 0...2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 3
Sirkuit PNP
Rentang tegangan DC [V] 20...30; (AUX)
Beban arus maks. per output [mA] 1000; (kategori penggunaan DC-12: 700 mA; kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Output total beban arus maks. [A] 3
Tahan dari hubung singkat ya
Terpisah secara elektrik ya
Output suplai aktuator AUX
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Catatan tentang suhu sekitar
penurunan beban arus yang ditunjukkan pada petunjuk pengoperasian harus diperhitungkan pada suhu lingkungan berikut ini: > 40 °C
Suhu penyimpanan [°C] -25...75
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 20
Terminal peringkat perlindungan IP 20
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [ANN] 282
Catatan Perangkat harus disuplai dari sumber isolasi.; Sumber tegangan ini harus memiliki sekring sekunder yang terdaftar di UL (lihat lembar terlampir).; Atau, suplai daya kelas 2 bisa digunakan untuk menyuplai AUX.
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
Profil master AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] A.E
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input I-1 I-2 I-3 I-4
Output O-1 O-2 O-3 -
Data teknis
Berat [g] 117.7
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Material plastik; PC-GF20
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4, O1...O3
operasi LED, hijau AS-i, AUX
kesalahan LED, merah
Aksesori
Item dikirim
klem cage
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm