AS-Interface dual sensor for pneumatic valve actuators
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
AS-Interface dual sensor for pneumatic valve actuators
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Dimensi [mm] | 55 x 60 x 35 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 160 |
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Keping target jarak pengoperasian [mm] | 74 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 5x; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 67) |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Catatan tentang tanda ATEX |
|
||
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 404 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.1 |
---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | A.E |
Data teknis
Berat [g] | 779.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 55 x 60 x 35 |
Material | casing: PBT oranye; penutup: PC hitam; Casing perlindungan benturan: baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Elektrischer Anschluss | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat |
---|
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat |
---|