passive power distributor
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
passive power distributor
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
Aplikasi
Desain | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
Data kelistrikan
Kelas perlindungan | III |
---|---|
Deteksi arus berlebih | ya; (4400 mA ± 200 mA) |
Tegangan pengoperasian [V] | 18...31.6 DC; (AS_i) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 4000; (AS-i) |
Suplai tegangan tambahan [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 4000; (AUX) |
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 4000; (US) |
Suplai tegangan tambahan [V] | 20...30 DC; (UA) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 4000; (UA) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 | ||||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) | ||||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 4000 | ||||
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Tingkat kekotoran | 2 | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 383.4 |
---|---|
Dimensi [mm] | 208 x 59.3 x 38.4 |
Material | casing: PA oranye; colokan dan soket: kuningan berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | M12 |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Power IN
Operasi AS-i | Konektor: M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 0.6...0.8 Nm |
---|
Koneksi listrik - Power OUT
Operasi AS-i 1...8 | Konektor: M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 0.6...0.8 Nm |
---|