- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
- AC505A
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC505A
ClassicLine 4DI II 3D
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC505A
ClassicLine 4DI II 3D
Aplikasi
Aplikasi | Modul ATEX AS-i |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 250 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30; (melalui kabel pipih) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 50 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EME |
|
||||
MTTF [ANN] | 404 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | ||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | ||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i masih diajukan | ya | ||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 227.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi | |
Konektor: 4 x M12; pengkodean: A |