- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
- AC508A
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
Aplikasi
Aplikasi | Modul ATEX AS-i |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 50 |
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 4 |
---|
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih) |
Beban arus maks. per output [mA] | 1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 50 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EME |
|
||||
MTTF [ANN] | 211 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | ||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | ||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i masih diajukan | ya | ||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 228.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi |
---|---|
Koneksi | Konektor: M12; pengkodean: A |