• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
  5. AC5200

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5200

ClassicLine 4SB IP67

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5200

ClassicLine 4SB IP67

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Beban arus maks. per modul/slot [A] 2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Suplai tegangan tambahan [V] 15...30 DC; (AUX ; "kelas suplai 2" menurut cULus)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [ANN] 10284
Data teknis
Berat [g] 152.5
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Dimensi [mm] 103 x 45 x 44.7
Material PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Item dikirim
bagian bawah
Aksesori (opsional)
Tutup pelindung: M12, E73004
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi
Konektor: M12; pengkodean: A