- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
- AC5210
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5210
ClassicLine 8DI-Y IP67
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 300 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 8 |
---|
Input
Jumlah input digital | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 250; (2 x 125) |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 218 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | ||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | ||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 89001 | ||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 284.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi |
---|---|
Koneksi | Konektor: M12 |