• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
  5. AC5213

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 50
Total beban arus maks. [A] 4
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 4
Output
Jumlah output digital 4
Sirkuit PNP
Rentang tegangan DC [V] 15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih)
Beban arus maks. per output [mA] 2000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 40 W (IEC 60947-5-1))
Tahan dari hubung singkat ya
Terpisah secara elektrik ya
Output suplai aktuator AUX
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [ANN] 201
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Mode pengalamatan yang lebih luas tidak
AS-i master profile M2; M3; M4
Profil AS-i S-8.0.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 8
Kode ID AS-i [hex] 0.E
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
Output 1 2 3 4
soket O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
pin 4 2 4 4 2 4
Data teknis
Berat [g] 183.5
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi LED, hijau
kesalahan LED, merah
fungsi LED, kuning
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Item dikirim
bagian bawah
Aksesori (opsional)
Tutup pelindung: M12, E73004
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi
Koneksi Konektor: M12