• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
  5. AC5216

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5216

ClassicLine 4AI C AUX IP67

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5216

ClassicLine 4AI C AUX IP67

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah input analog: 4
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 50
Pelindung polaritas terbalik ya
Total beban arus maks. [A] 2
Suplai tegangan tambahan [V] 16...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 2000
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input analog: 4
Input
Suplai sensor dari input AUX
Jumlah input analog 4; (koneksi sensor 2 dan 3 kawat)
Input analog (arus) [mA] 4...20
Penurunan tegangan maks. pada beban untuk tegangan nominal [V] 10
Input analog yang terlindung dari hubung singkat ya
Resolusi input analog 12 bit
Akurasi/deviasi
Akurasi 0.5; (% dari nilai akhir rentang pengukuran; toleransi saat ada pengaruh interferensi elektromagnetik: < ± 1 % dari nilai akhir rentang pengukuran)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Suhu penyimpanan [°C] -25...70
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 50295
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [ANN] 105
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Mode pengalamatan yang lebih luas tidak
AS-i master profile M3; M4
Profil AS-i S-7.3.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] 3.E
Sertifikat AS-i 123501
Data teknis
Berat [g] 154.35
Material PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Elemen display/pengoperasian
Display
sinyal analog LED, kuning saluran AI1...AI4
operasi LED, hijau AS-i, AUX
kesalahan LED, merah
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Item dikirim
bagian bawah
Aksesori (opsional)
Tutup pelindung: M12, E73004
Keterangan
Keterangan
Ada pemisahan listrik antara AS-i dan AUX dan antara AS-i dan input analog.
Suplai aktuator pada pin 1 dan 3 bisa digunakan untuk menyuplai sensor.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi
Konektor: M12; pengkodean: A