- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
- AC5218
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 |
---|
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 50 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Suplai tegangan tambahan [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 2 |
---|
Output
Jumlah output analog | 2; (koneksi aktuator 2 kawat, 3 kawat dan 4 kawat) |
---|---|
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Penurunan tegangan maks. pada semua beban untuk arus nominal [V] | 10 |
Resolusi output analog | 12 bit |
Akurasi/deviasi
Kesalahan pengukuran [X16] | 0,5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 125 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak |
Profil master AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.5 |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 3.5 |
Sertifikat AS-i | 124001 |
Data teknis
Berat [g] | 183 |
---|---|
Material | PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi | |
Konektor: M12; pengkodean: A |