• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Semua modul I/O AS-Interface
  5. AC5295

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5295

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology

AC5295

ClassicLine 4DI-Y NPN IP67

  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 250
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital NPN
Suplai sensor dari input AS-i
Suplai tegangan [V] 18...27; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 200
Arus input Tinggi [mA] > 6
Arus input Rendah [mA] < 2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...50
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [ANN] 378
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
Profil master AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-0.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 0
Kode ID AS-i [hex] A.E
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
soket I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Data teknis
Berat [g] 168
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi LED, hijau
kesalahan LED, merah
fungsi LED, kuning
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Item dikirim
bagian bawah
Aksesori (opsional)
Tutup pelindung: M12, E73004
Keterangan
Keterangan
Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:
I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi
Koneksi Konektor: M12