AS-Interface Airbox with quick mounting technology
AC542A
AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
AS-Interface Airbox with quick mounting technology
AC542A
AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
Aplikasi
Aplikasi | Modul ATEX AS-i |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 280 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output pneumatik: 2 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30; (melalui kabel pipih) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output pneumatik | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 50 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EME |
|
||
MTTF [ANN] | 288 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | |||||||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | |||||||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i masih diajukan | ya | |||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 417.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan cepat |
Material | PA; POM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Sistem pneumatik | 2 x katup geser 3/2 arah (bebas dari tumpang tindih) |
Rentang tekanan pengoperasian [bar] | 2...8 |
Rentang tekanan pengoperasian [MPa] | 0.2...0.8 |
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min] | 500 |
Udara kompresi yang diperkenankan | udara kompresi tanpa pelumasan kelas 6-3-1; udara kompresi dengan pelumasan kelas 6-3-4 |
Kontrol manual | menekan/melepas atau menekan/memutar/mengunci |
Titik koneksi selang | 8 mm |
Exhaust | udara exhaust bisa dikeluarkan melalui koneksi tabung |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi |
---|---|
Koneksi | Konektor: M12; pengkodean: A |
Diagram dan grafik
Simbol pneumatik
|
|
---|