• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Solusi IIoT
  3. Hardware IIoT
  4. Router industri
  5. AE9001

industrial 4G LTE router US

AE9001

Industrial LTE 4G Router US

industrial 4G LTE router US

AE9001

Industrial LTE 4G Router US

Aplikasi
Aplikasi router LTE industri US
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -40...65
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 11...33 DC
Konsumsi arus [mA] < 1200
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Interface
Interface komunikasi GNSS; Jaringan seluler; Ethernet
Catatan tentang interface
kompatibel dengan PoE
GNSS
Pita frekuensi GPS; GLONASS; Galileo; Beidou
Jaringan seluler LTE
Standar transmisi LTE Cat-4
Pita frekuensi B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66
Ethernet
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; UDP/IP
Kondisi pengoperasian
Suhu penyimpanan [°C] -40...65
Perlindungan IP66, IP67: bagian atas; IP21: konektivitas
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 301489-1
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 55032
Ketahanan terhadap getaran
IEC 60068-2-6
Panas lembap
EN 60068-2-78
Persetujuan radio EN 301908-1 EN 303413
Standar EN 62368-1
Data teknis
Berat [g] 193.3
Tipe pemasangan konektor kabel; (M50)
Dimensi [mm] Ø 68 / L = 75
Material casing; bagian atas: PBT / PC; casing; bagian bawah: PBT
Keterangan
Keterangan
antena ganda dengan dukungan MIMO
firewall, NAT dan server DHCP terintegrasi
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Ethernet
Konektor: 1 x RJ45
Koneksi listrik - suplai tegangan
Konektor: 1 x terminal