IO-Link master with PROFINET interface
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
Aplikasi
Aplikasi | Modul I/O untuk aplikasi di kabinet kontrol |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 300...3900; (US) |
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3.6 |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 16; (bisa dikonfigurasi) |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 8; Jumlah output digital: 8 |
Input
Jumlah input digital | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Level peralihan tinggi [V] | 11...30 |
Level peralihan rendah [V] | 0...5 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output digital | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 300 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; IO-Link |
---|
Standar transmisi | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laju transmisi | 100 MBit/s | |||||||||
Protokol | PROFINET | |||||||||
Pengaturan pabrik |
|
|||||||||
Catatan tentang interface |
|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Pengaturan pabrik |
|
||||
Catatan tentang interface |
|
Tipe transmisi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisi O-Link | 1.1 |
Jumlah port kelas A | 8 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...65 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 |
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 44 |
Data teknis
Berat [g] | 317.9 |
---|---|
Material | casing: PA oranye |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |