• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Pengontrol
  4. Pengontrol dengan persyaratan perlindungan yang tinggi
  5. CR0133

Programmable controller for mobile machines

CR0133

R360/32bit Ext/32 In/32 Out

Programmable controller for mobile machines

CR0133

R360/32bit Ext/32 In/32 Out

penghentian produk
Produk alternatif: CR720S Perbandingan produk: CR0133 / CR720S Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC
Input/output
Jumlah total input dan output 64
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 32; Jumlah input analog: 16; Jumlah input frekuensi: 16; Jumlah input resistor: 6; Jumlah output digital: 32; Jumlah output analog: 2
Input
Jumlah input frekuensi 16
Jumlah input resistor 6
Jumlah input digital 32
Jumlah input analog 16
Input analog (arus) [mA] 0...20
Input analog (tegangan) [V] 0...32
Output
Jumlah output digital 32
Jumlah output analog 2
Output tegangan analog [V] 0.2...10
Jumlah output PWM 28
Jumlah output PWM-I 18
Jumlah output dengan H-bridge 2
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter Fungsi input/output
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 ya
Interface
Jumlah interface CAN 5
Jumlah interface R232 1
Jumlah interface USB 1
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] 30
Data teknis
Berat [g] 1781
Dimensi [mm] 153 x 43 x 277
Keterangan
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.
Jumlah paket 1 buah