- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Pengontrol
- Pengontrol untuk penggunaan pada kabin dan kabinet kontrol
- CR0303
programmable controller for mobile machines
CR0303
R360/CabinetController/16B
programmable controller for mobile machines
CR0303
R360/CabinetController/16B
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...32 DC |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 42 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 24; Jumlah input analog: 8; Jumlah input frekuensi: 4; Jumlah output digital: 18 |
Input
Jumlah input frekuensi | 4 |
---|---|
Jumlah input digital | 24 |
Jumlah input analog | 8 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah output digital | 18 |
---|---|
Jumlah output PWM | 8 |
Jumlah output arus tinggi | 6 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Fungsi input/output |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Interface
Jumlah interface CAN | 2 |
---|---|
Jumlah interface R232 | 1 |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 73 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 918.29 |
---|---|
Dimensi [mm] | 226 x 133 x 39 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|