- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Pengontrol
- Pengontrol untuk penggunaan pada kabin dan kabinet kontrol
- CR0403
programmable controller for mobile machines
CR0403
R360/BasicController 12/12
programmable controller for mobile machines
CR0403
R360/BasicController 12/12
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 24 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 12; Jumlah input analog: 4; Jumlah input frekuensi: 4; Jumlah input resistor: 4; Jumlah output digital: 12 |
Input
Jumlah input frekuensi | 4 |
---|---|
Jumlah input resistor | 4 |
Jumlah input digital | 12 |
Jumlah input analog | 4 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah output digital | 12 |
---|---|
Jumlah output PWM | 10 |
Jumlah output PWM-I | 2 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Fungsi input/output |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Interface
Jumlah interface CAN | 2 |
---|
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 111 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 404.95 |
---|---|
Dimensi [mm] | 163 x 112 x 25.5 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|