- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Pengontrol
- Pengontrol dengan persyaratan perlindungan yang tinggi
- CR0708
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
ecomatController
CR0708
ecomatController/37/Std.
Karakteristik produk
Jumlah total input | 20 |
---|---|
Jumlah total output | 17 |
Interface komunikasi | Ethernet; CAN; RS232 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; (untuk konektor yang terpasang dengan core yang disegel secara individual dan konektor M12 yang terpasang atau tutup penyegel: IP 67) |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 12 / 24 |
Konsumsi arus [mA] | < 400 |
Konsumsi daya [W] | 8; (VBB30) |
Pelindung polaritas terbalik | ya; (untuk suplai melalui sistem kelistrikan/baterai) |
Input/output
Jumlah total input dan output | 37 |
---|
Input
Jumlah total input | 20 |
---|---|
Jumlah input frekuensi | 8 |
Jumlah input resistor | 4 |
Jumlah input digital | 20 |
Jumlah input analog | 8 |
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||
Input frekuensi |
|
||||||||||||||||||||
Input frekuensi |
|
||||||||||||||||||||
Input frekuensi |
|
||||||||||||||||||||
Input frekuensi |
|
||||||||||||||||||||
Input frekuensi |
|
||||||||||||||||||||
Input frekuensi |
|
||||||||||||||||||||
Input analog |
|
||||||||||||||||||||
Input digital |
|
||||||||||||||||||||
Input digital |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||
Input analog |
|
||||||||||||||||||||
Input analog |
|
||||||||||||||||||||
Input analog |
|
||||||||||||||||||||
Input analog |
|
||||||||||||||||||||
Input digital |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||
Input digital |
|
||||||||||||||||||||
Input resistor |
|
Jumlah |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input digital |
|
Output
Jumlah total output | 17 |
---|---|
Jumlah output digital | 16 |
Jumlah output analog | 1 |
Jumlah output PWM | 16 |
Jumlah output PWM-I | 10 |
Jumlah output dengan H-bridge | 4; (2 x 2) |
Jumlah |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||
Switch grup output |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output digital |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output digital |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Output digital |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Output PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Output digital |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Suplai sensor |
|
||||||||||||||||||||||||||
Suplai sensor |
|
Jumlah |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colokan ST A |
|
||||||||||||||||
Output analog |
|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | CODESYS 3.5 |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Sistem operasi | Echtzeit-Betriebssystem |
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Jumlah interface CAN | 4 |
Jumlah interface Ethernet | 2 |
Jumlah interface R232 | 1 |
Laju transmisi | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; protokol bebas | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Pengaturan pabrik |
|
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Laju transmisi | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Catatan tentang interface |
|
Laju transmisi | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu casing [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 | ||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) | ||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 3000 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67; (untuk konektor yang terpasang dengan core yang disegel secara individual dan konektor M12 yang terpasang atau tutup penyegel: IP 67) | ||
Tingkat kekotoran | 2 | ||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
Data teknis
Berat [g] | 1446 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Tipe pemasangan | pemasangan sekrup; (4 x M6) |
Dimensi [mm] | 219 x 203 x 47 |
Material | casing: aluminium cetak dibuat pasif |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Hardware
Prosesor | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Memori kerja | 2,7 MByte RAM |
Penyimpanan massal | 9 MByte Flash |
Memori non-volatile | 10 kByte |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - CAN0
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - CAN1 / RS232
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Konektor: 2 x M12; pengkodean: D |
---|
Koneksi listrik - ST A
Koneksi | Konektor: 1 x AMP; pengkodean: A |
---|