• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Unit untuk pengoperasian dan pemantauan
  4. HMI tangguh dengan prosesor 32 bit single-core
  5. CR1087

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1087

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • ce
  • ukca
  • e1r
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...32 DC
Konsumsi daya [W] 7.2
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 1; Jumlah input analog: 1; Jumlah output digital: 1
Input
Jumlah input digital 1
Jumlah input analog 1
Input analog (arus) [mA] 0...20
Input analog (tegangan) [V] 0...32
Output
Jumlah output digital 1
Software/pemrograman
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 ya
Interface
Jumlah interface CAN 4
Jumlah interface Ethernet 1
Jumlah interface USB 2
Data teknis
Berat [g] 1614
Tipe pemasangan panel/permukaan
Dimensi [mm] 157 x 192 x 53.6
Elemen display/pengoperasian
Display
7" display berwarna
Elemen pengoperasian
8 tombol fungsi berpenerangan yang bisa diprogram secara bebas
Resolusi display 800 x 480
Tipe display display berwarna
Ukuran display 7"
Pencahayaan latar belakang display LED
Memori data
Jam real-time ya
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12