• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Unit untuk pengoperasian dan pemantauan
  4. HMI tangguh dengan prosesor 32 bit single-core
  5. CR1200

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

penghentian produk
Produk alternatif: CR1204 Perbandingan produk: CR1200 / CR1204 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...32 DC
Konsumsi daya [W] 18
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 1; Jumlah input analog: 1; Jumlah output digital: 1
Input
Jumlah input digital 1
Jumlah input analog 1
Input analog (arus) [mA] 0...20
Input analog (tegangan) [V] 0...32
Output
Jumlah output digital 1
Software/pemrograman
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 ya
Interface
Jumlah interface CAN 4
Jumlah interface Ethernet 1
Jumlah interface USB 2
Jumlah interface video (CVBS) 2
Data teknis
Berat [g] 3555
Tipe pemasangan panel/permukaan
Dimensi [mm] 245 x 324 x 62
Elemen display/pengoperasian
Display
12" display berwarna
Elemen pengoperasian
13 tombol fungsi berpenerangan yang bisa diprogram secara bebas
1 tombol navigasi dengan tombol tekan
Resolusi display 1024 x 768
Tipe display display berwarna
Ukuran display 12"
Pencahayaan latar belakang display LED
Memori data
Jam real-time ya
Keterangan
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12