- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Unit untuk pengoperasian dan pemantauan
- HMI tangguh dengan prosesor 64 bit multi-core
- CR1202
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 12 / 24 |
Konsumsi arus [mA] | < 1208; (24 V DC; dengan output yang dialihkan: < 5000 mA) |
Konsumsi daya [W] | 29 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Jumlah input digital | 2 |
---|---|
Jumlah input video | 2; (analog) |
Input video | PAL, NTSC |
Output
Jumlah output digital | 2 |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 2500 |
Output audio | Stereo Line-Out |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | CODESYS 3.5 |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Sistem operasi | Embedded Linux 4.14 |
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Jumlah interface CAN | 4 |
Jumlah interface Ethernet | 1 |
Jumlah interface USB | 1 |
Jumlah interface video (CVBS) | 2 |
Laju transmisi | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; protokol bebas |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Laju transmisi | 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Catatan tentang interface |
|
Laju transmisi | < 480 MBit/s |
---|---|
Versi | 2.0 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
||
Suhu penyimpanan [°C] | -35...85 | ||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) | ||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 3000 | ||
Perlindungan | IP 65; IP 67; (untuk konektor yang terpasang dengan core yang disegel secara individual dan konektor M12 yang terpasang atau tutup penyegel: IP 67) | ||
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 41 |
Data teknis
Berat [g] | 2178.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe pemasangan | panel/permukaan | ||||||
Dimensi [mm] | 339.1 x 160.5 x 47.7 | ||||||
Material | aluminium cetak dilapisi serbuk; Display: kaca anti-reflektif dan diperkeras | ||||||
Informasi tentang masa pakai |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Resolusi display | 1280 x 480 | ||
Tipe display | display berwarna | ||
Ukuran display | 12.3" | ||
Rasio aspek | 8:3 | ||
Pencahayaan latar belakang display | LED | ||
Kedalaman warna | 24 Bit | ||
Kecerahan [cd/m²] | < 1000; (dapat disesuaikan: 0...100 %; Dalam langkah: 1 %) | ||
Rasio kontras | 1000:1 |
Hardware
Prosesor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Memori kerja | 1 GByte RAM |
Penyimpanan massal | 4 GByte Flash |
Memori data
Jam real-time | ya; UTC, buffer baterai |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|