• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Unit untuk pengoperasian dan pemantauan
  4. Panel pengoperasian
  5. CR1300

pushbutton module with knob with push and joystick function in two axes and with backlit keys

CR1300

ecomatPanel/COP

pushbutton module with knob with push and joystick function in two axes and with backlit keys

CR1300

ecomatPanel/COP

  • ce
  • ukca
  • e13
Karakteristik produk
Interface komunikasi CAN
Dimensi [mm] 136 x 86 x 73.5
Aplikasi
Desain pemasangan di panel atau potongan panel
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9...32 DC
Tegangan nominal DC [V] 12 / 24
Konsumsi arus [mA] < 400; (13,5 V DC)
Pelindung polaritas terbalik ya
Interface
Interface komunikasi CAN
Jumlah interface CAN 1
CAN
Protokol J1939
Pengaturan pabrik
Baud rate: 250
ID node: 135
Catatan tentang interface
alokasi alamat dinamis didukung
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 4000
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
UN/ECE-R10 emisi noise dan interferensi noise: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pulsa 1 tingkat keparahan 4 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 2a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 2b tingkat keparahan 4 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 3a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 3b tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 4 tingkat keparahan 4 / status fungsi B (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 5b tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 4 tingkat keparahan 4 / status fungsi B (12 V)
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 guncangan
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-30 panas lembab: bersiklus 55 ° C batas suhu atas / 6 siklus
EN 60068-2-78 panas lembab: konstan 40 ° C 93 % rH / periode tes 21 hari
Ketahanan terhadap getaran
ISO 16750-3 Test VII acak, posisi pemasangan bodi mobil
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 siklus/sumbu, sinus
Pengujian semprotan garam
EN 60068-2-52 Semprotan garam tingkat keparahan 3 / kendaraan bermotor
MTTF [ANN] 119
Data teknis
Berat [g] 459.6
Berat (tanpa aksesori dan kemasan) [g] 400
Dimensi [mm] 136 x 86 x 73.5
Material casing: PC/ABS; overlay silikon: PA66 transparan
Informasi tentang masa pakai
tombol tekan: > 100000 aktivasi
kenop (rotasi 360°): > 100000 siklus
kenop (fungsi tekan): > 100000 aktivasi
kenop (fungsi miring per sumbu): > 100000 aktivasi
Elemen display/pengoperasian
Display
LED, multi-warna
Elemen pengoperasian
6 tombol fungsi berpenerangan yang bisa diprogram secara bebas
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
24 perhentian per putaran
Keterangan
Jumlah paket 1 buah