• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. CR2011

I/O module for mobile machines

CR2011

R360/COMPACT-MODULE/O/8

I/O module for mobile machines

CR2011

R360/COMPACT-MODULE/O/8

penghentian produk
Produk alternatif: CR2041 atau CR2042 Perbandingan produk: CR2011 / CR2041 / CR2042 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • ukca
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...32 DC
Input/output
Jumlah total input dan output 8
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 8
Output
Jumlah output digital 8
Jumlah output PWM 8
Interface
Jumlah interface CAN 1
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] 268
Data teknis
Berat [g] 483.8
Dimensi [mm] 152 x 60 x 22
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12