- Produk
- Sistem untuk mesin bergerak
- Pengontrol
- Pengontrol dengan persyaratan perlindungan yang tinggi
- CR7132
Programmable safety controller for mobile machines
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Programmable safety controller for mobile machines
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
penghentian produk
Produk alternatif: CR721S Perbandingan produk: CR7132 / CR721S Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru.
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 80 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 32; Jumlah input analog: 32; Jumlah input frekuensi: 32; Jumlah output digital: 48 |
Input
Jumlah input frekuensi | 32 |
---|---|
Jumlah input digital | 32 |
Jumlah input analog | 32 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah output digital | 48 |
---|---|
Jumlah output PWM | 32 |
Jumlah output PWM-I | 32 |
Jumlah output dengan H-bridge | 4 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Fungsi input/output |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Interface
Jumlah interface CAN | 4 |
---|---|
Jumlah interface R232 | 1 |
Jumlah interface USB | 1 |
Klasifikasi keamanan
Standar |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 2025.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 153 x 43 x 277 |
Keterangan
Catatan | Jangan digunakan untuk projek baru. |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |