control unit for RGBW LED strips
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 21.6...26.4 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24 |
Konsumsi arus [mA] | < 1230 |
Total beban arus maks. [A] | 1.2 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 3; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 3 |
---|---|
Level peralihan tinggi [V] | 11...26.4 |
Level peralihan rendah [V] | 0...5 |
Output
Sinyal output | sinyal peralihan |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Beban arus maks. per output [mA] | 400; 640; (400 mA: merah; hijau; biru; 640 mA: putih) |
Output total beban arus maks. [A] | 1.2 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
||||
Catatan |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...60 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C); non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 291 |
Data teknis
Berat [g] | 130.2 |
---|---|
Berat (tanpa aksesori dan kemasan) [g] | 0.001 |
Dimensi [mm] | 99.1 x 50 x 31 |
Material | casing: PA; penutup: PA; Segel penutup: TPE |
Material penyegel | FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Segel: FKM |
Koneksi listrik - colokan
IO-Link operasi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|