• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IO-Link
  3. Perangkat IO-Link
  4. Lampu pensinyalan
  5. DV1310

3-segment signal light

DV1310

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

3-segment signal light

DV1310

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

  • ce
  • iolink
  • cruus
Aplikasi
Aplikasi pensinyalan kondisi mesin
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V] 24
Konsumsi arus [mA] < 200
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4
Input
Jumlah input digital 4
Arus input Tinggi [mA] 6
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 3.2
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1466
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...50
Suhu penyimpanan [°C] -40...75
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Tekanan udara [kPa] < 106
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 54
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Data teknis
Berat [g] 542.2
Tipe pemasangan Dudukan pemasangan
Dimensi [mm] Ø 70 / L = 280
Material casing: ABS; lensa: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status 1 x LED, hijau
Segmen LED 3 x 4 LED
Sinyal suara buzzer
Tekanan suara maks. [dB] 85
Aksesori
Aksesori (opsional)
dudukan pemasangan, E89060
braket dinding, E89061
Adaptor pemasangan, E89063
braket dengan entri kabel lateral, E89064
pipa pemasangan, E89065
pipa pemasangan, E89066
pipa pemasangan, E89067
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik