1-segment signal lamp
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
1-segment signal lamp
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
Aplikasi
Aplikasi | pensinyalan kondisi mesin |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV ; "kelas suplai 2" menurut cURus) |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24 |
Konsumsi arus [mA] | < 90 |
Arus puncak pengaktifan [mA] | 400 |
Durasi arus puncak pengaktifan [ms] | 50 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...50 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...75 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 4000 |
Perlindungan | IP 67 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Data teknis
Berat [g] | 155 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Material | casing: ABS; lensa: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
IO-Link | Konektor: M12; pengkodean: A |
---|
Diagram dan grafik
pemasangan di dinding
|
|
---|
pemasangan di kaki
|
|
---|
kurva distribusi intensitas cahaya
|
|
---|
kurva distribusi intensitas cahaya
|
|
---|
kurva distribusi intensitas cahaya
|
|
---|