• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Dudukan klem
  5. E10743

Mounting sleeve with end stop

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

Mounting sleeve with end stop

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

penghentian produk
Tanggal penghentian: 09/30/2024
Produk alternatif: E12747 Perbandingan produk: E10743 / E12747 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain dengan pembatas akhir
Data teknis
Berat [g] 192.7
Petunjuk pemasangan sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala)
Dimensi [mm] M36 x 1.5 / L = 58
Penamaan ulir M36 x 1.5
Diameter bagian dalam [mm] 30
Material kuningan dilapisi perunggu putih; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih
Torsi pengencangan [Nm] 20; (mur pengunci: 40)
Aksesori
Item dikirim
Mur: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah