Mounting sleeve with end stop
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Mounting sleeve with end stop
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
penghentian produk
Tanggal penghentian: 06/30/2024
Tanggal penghentian: 06/30/2024
Produk alternatif: E12747 Perbandingan produk: E10808 / E12747 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain | dengan pembatas akhir |
---|
Data teknis
Berat [g] | 140.2 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala) |
Dimensi [mm] | M36 x 1.5 |
Penamaan ulir | M36 x 1.5 |
Diameter bagian dalam [mm] | 30 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih |
Torsi pengencangan [Nm] | 20; (mur pengunci: 40) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|