• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aktuator, target, magnet dan tag
  4. Keping target
  5. E17118

Target puck for valve actuators

E17118

Puck/IND/BK/D53

Target puck for valve actuators

E17118

Puck/IND/BK/D53

penghentian produk
Produk alternatif: E12517 + E12526 Perbandingan produk: E17118 / E12517 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Data teknis
Berat [g] 50.2
Diameter keping target [mm] 53
Jarak lubang [mm] 80
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] 20
Jumlah kemungkinan posisi tanda peralihan 3
Material keping target: PBT hitam; sekrup: baja tahan karat
Keterangan
Jumlah paket 1 buah