Target puck for valve actuators
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
Target puck for valve actuators
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
Aplikasi
Desain | untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 117.5 |
---|---|
Diameter keping target [mm] | 55 |
Jarak lubang [mm] | 80 |
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] | 20 |
Material | keping target: PVC hitam; sekrup: baja tahan karat; ring logam: baja tahan karat |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|