Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | display semua nilai proses dari sensor yang terhubung |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 47 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | display, indikasi |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | tidak | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 11.2 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...80 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 397 |
Data teknis
Berat [g] | 204 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 86 x 45 x 39.5 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; Kontak: dilapisi emas |