tilt switch
EC9203
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
tilt switch
EC9203
R360/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
Karakteristik produk
Jumlah sumbu pengukuran | 1; (Z) |
---|---|
Rentang sudut [°] | 1…-6 |
Casing | casing plastik |
Aplikasi
Prinsip fungsi | statis |
---|---|
Prinsip pengoperasian | logam mulia dengan cairan |
Aplikasi | aplikasi industri; aplikasi bergerak |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. [mA] | 700 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
---|
Output
Sinyal output | sinyal peralihan; (see characteristics) |
---|---|
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka |
Rentang pengukuran/pengaturan
Catatan tentang setpoint SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah sumbu pengukuran | 1; (Z) | |||
Rentang sudut [°] | 1…-6 |
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] | 0,2 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [°] | <0,2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -30...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 571 |
Data teknis
Berat [g] | 68.3 |
---|---|
Casing | casing plastik |
Tipe pemasangan | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Dimensi [mm] | 75 x 22 x 18 |
Orientasi pemasangan | horizontal |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.25 m, PUR; 4 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: M12x1; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|
Diagram dan grafik
arah pengukuran dan pemasangan
|
|
---|