Fail-safe inductive sensor
GG851S
GIGA4005B2PO/SIL2/US
Fail-safe inductive sensor
GG851S
GIGA4005B2PO/SIL2/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x OSSD (A1 dan A2) |
Aktifkan zona [mm] | > 10 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 86.5 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Tipe operasi | pengoperasian kontinu (bebas pemeliharaan) |
Fungsi yang terkait dengan pengamanan | status aman ketika diredam dengan benar |
Aplikasi | aplikasi industri |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 30 |
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 1000 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x OSSD (A1 dan A2) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5; (30 mA) |
Arus beban minimal [mA] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Data output | Interface tipe C kelas 1 |
Tegangan output pada 24 V | kompatibel dengan input EN 61131-2 tipe 1, 2 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] | 20 |
Zona pendeteksian
Aktifkan zona [mm] | > 10 |
---|---|
Jarak penonaktifan aman s(ar) [mm] | < 5 |
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] | 5 |
---|---|
Waktu respons ketika mendekati zona aktif [ms] | 5 |
Waktu risiko (waktu respons untuk kesalahan terkait pengamanan) [ms] | 45 |
Kondisi pengoperasian
Aplikasi | kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 | |
---|---|---|
Suhu sekitar [°C] | -25...70 | |
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar [°C] | 10...40 | |
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Tingkat perubahan suhu [K/min] | 0.5 | |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | secara singkat: 5...95 %; permanen: 5...70 % | |
Tekanan udara [kPa] | 80...106 | |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | |
Radiasi ionisasi | tidak diperbolehkan | |
Semprotan garam | IEC 60068-2-11 | |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Waktu misi TM [h] | ≤ 175200 | |||
Waktu misi TM (indikasi tambahan) |
|
|||
PFH [1/h] | < 1,0E-07 |
Data teknis
Berat [g] | 163.5 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 86.5 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; PBT |