Fail-safe inductive sensor
GG854S
GIGK4008-2PO/SIL2/US
Fail-safe inductive sensor
GG854S
GIGK4008-2PO/SIL2/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x OSSD (A1 dan A2) |
Aktifkan zona [mm] | > 11.5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Tipe operasi | pengoperasian permanen |
Fungsi yang terkait dengan pengamanan | status aman ketika diredam dengan benar |
Aplikasi | Penggunaan pada aplikasi bergerak dan menantang |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 60 |
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 1000 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x OSSD (A1 dan A2) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5; (30 mA) |
Arus beban minimal [mA] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 10 |
Data output | Interface tipe C kelas 1 |
Tegangan output pada 24 V | kompatibel dengan input EN 61131-2 tipe 1, 2 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] | 20 |
Zona pendeteksian
Aktifkan zona [mm] | > 11.5 |
---|---|
Jarak penonaktifan aman s (ao) [mm] | < 6.5 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...10 |
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] | 5 |
---|---|
Waktu respons ketika mendekati zona aktif [ms] | 5 |
Waktu risiko (waktu respons untuk kesalahan terkait pengamanan) [ms] | 100 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiasi ionisasi | tidak diperbolehkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise broadband |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perubahan suhu yang cepat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengujian semprotan garam |
|
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Waktu misi TM [h] | ≤ 87600 | |||
Waktu misi TM (indikasi tambahan) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Data teknis
Berat [g] | 106.8 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: LCP; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih |
Torsi pengencangan [Nm] | < 25 |
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
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|