• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi pengamanan
  3. Sensor induktif fail-safe
  4. Sensor induktif fail-safe
  5. GI855S

Fail-safe inductive sensor

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

Fail-safe inductive sensor

GI855S

GIIK4010B2PO/SIL2/US

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output 2 x OSSD (A1 dan A2)
Aktifkan zona [mm] > 14.5
Casing tipe berulir
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 65
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Tipe operasi pengoperasian permanen
Fungsi yang terkait dengan pengamanan status aman ketika diredam dengan benar
Aplikasi Penggunaan pada aplikasi bergerak dan menantang
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC
Tegangan isolasi rata-rata [V] 60
Konsumsi arus [mA] < 20
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 1000
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output 2 x OSSD (A1 dan A2)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5; (30 mA)
Arus beban minimal [mA] 1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 50
Frekuensi peralihan DC [Hz] 10
Data output Interface tipe C kelas 1
Tegangan output pada 24 V kompatibel dengan input EN 61131-2 tipe 1, 2
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] 20
Zona pendeteksian
Aktifkan zona [mm] > 14.5
Jarak penonaktifan aman s (ao) [mm] < 8
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.4
Histeresis [X01] 1...10
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] 5
Waktu respons ketika mendekati zona aktif [ms] 5
Waktu risiko (waktu respons untuk kesalahan terkait pengamanan) [ms] 100
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 5000
Radiasi ionisasi tidak diperbolehkan
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (dengan soket ifm yang sudah dipasang dengan sekrup)
Media kimia
pengujian menurut ISO 16750-5
media berikut ini telah diuji selama 22 jam pada suhu 60 °C cairan pendingin
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
Media berikut ini telah diuji selama 22 jam pada suhu 75 °C cairan hidrolik
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
oli transmisi
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
diesel
biodiesel
urea
(AdBlue)
cairan rem
(K2 TURBO DOT 4)
media berikut ini telah diuji selama 22 jam pada suhu 23 °C perlindungan korosi
(Lilin konservasi khusus Sonax )
pembersih dingin
(Pembersih dingin Sonax S )
pembersih berbasis amonia
(Weco Dr. Webers Salmiak-Konzentrat (konsentrat amonium klorida) )
asam baterai
media berikut ini telah diuji selama 2 jam pada suhu 23 °C pembersih velg roda
(Sonax Xtreme Plus)
media berikut ini telah diuji selama 10 menit pada suhu 23 °C bensin kelas premium bebas timbal
Pengujian/persetujuan
EME
lingkungan industri
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 kelas B
aplikasi bergerak hanya untuk pengoperasian dengan supresi pemutus beban sentral (58 V) / tidak untuk pengoperasian yang aktif selama fase start motor pada sistem 12 V
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 ketahanan yang terpancar 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 ketahanan yang dihasilkan 12 V / 24 V
pulsa 1 2a 3a 3b 4 5b
tingkat keparahan III III III III III III 58V
kriteria kegagalan B B B A A C/B A
EN 55025
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Noise broadband
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / akselerasi efektif untuk pemasangan sasis
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 siklus
Pengujian semprotan garam
EN 60068-2-52 Kb tingkat keparahan 5 (4 siklus pengujian)
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan
ISO 13849-1: 2015 kategori 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Waktu misi TM [h] ≤ 87600
Waktu misi TM (indikasi tambahan)
lingkungan industri Rentang suhu -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Data teknis
Berat [g] 196.8
Casing tipe berulir
Pemasangan flush mountable
Dimensi [mm] M30 x 1.5 / L = 65
Penamaan ulir M30 x 1.5
Material selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: LCP; Jendela LED: PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih
Torsi pengencangan [Nm] < 50
Elemen display/pengoperasian
Display
Display status peralihan 4 LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
mur pengunci: 2
Keterangan
Keterangan
material untuk pemasangan yang aman tidak disediakan; pemasangan harus dilakukan oleh pengguna
memenuhi persyaratan lingkungan dan EMC untuk pengoperasian pada mesin pertanian dan kehutanan, pengolahan tanah dan mesin konstruksi, serta truk industri
Kecuali dinyatakan lain, semua data mengacu pada pelat target referensi sesuai IEC 60947-5-2 untuk seluruh rentang suhu.
(FE360 = ST37-2K) 30x30x1 mm
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas