Karakteristik produk
Fungsi output | sinyal jam |
---|---|
Aktifkan zona [mm] | 10...20 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 66 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Tipe operasi | pengoperasian kontinu (bebas pemeliharaan) |
Fungsi yang terkait dengan pengamanan | status aman ketika tidak diredam |
Aplikasi | aplikasi industri |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19.2...30 DC |
---|---|
Tegangan isolasi rata-rata [V] | 30 |
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 5000 |
Input
Kapasitansi input Ci_max maks. [nF] | 2 |
---|
Output
Fungsi output | sinyal jam |
---|---|
Data output | Interface tipe B |
Pelindung hubung singkat | ya |
Beban kapasitif CL_max maks. [nF] | 20 |
Zona pendeteksian
Aktifkan zona [mm] | 10...20 |
---|---|
Jarak penonaktifan aman s(ar) [mm] | 35 |
Waktu respons
Waktu respons terhadap permintaan pengamanan [ms] | 20 |
---|---|
Waktu respons ketika mendekati zona aktif [ms] | 200; (tipikal 100) |
Kondisi pengoperasian
Aplikasi | kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 | |
---|---|---|
Suhu sekitar [°C] | -25...70 | |
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar [°C] | 10...40 | |
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Tingkat perubahan suhu [K/min] | 0.5 | |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | secara singkat: 5...95 %; permanen: 5...70 % | |
Tekanan udara [kPa] | 80...106 | |
Radiasi ionisasi | tidak diperbolehkan | |
Semprotan garam | tidak | |
Perlindungan | IP 65; IP 67; (sesuai EN 60529) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Memenuhi persyaratan |
|
||
---|---|---|---|
Waktu misi TM [h] | ≤ 175200 | ||
Waktu misi TM (indikasi tambahan) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Data teknis
Berat [g] | 358 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 66 |
Material | PPE; seng tuang |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|