• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. IN0100

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0100

IND2004DAROA RT

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0100

IND2004DAROA RT

  • csa
  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 26 x 26
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 25
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 507
Data teknis
Berat [g] 145.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 26 x 26
Material PBT; PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, merah
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat; Letakkan sekring di luar area berbahaya.
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²