Inductive dual sensor for valve actuators
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
Inductive dual sensor for valve actuators
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
Karakteristik produk
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 40 |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 6.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 6.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 50 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 303 | ||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 69 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 40 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M18; pengkodean: A |