• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. IN0109

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0109

IND2004DABOA/RTF

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0109

IND2004DABOA/RTF

  • ce
  • ccc
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 70.5 x 26 x 40
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Output
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 6.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 6.5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
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
Berat [g] 221
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 70.5 x 26 x 40
Material PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m; 4 x 0.5 mm²