• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. IN0126

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0126

IND2004DABOA/6M

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0126

IND2004DABOA/6M

  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 26 x 40
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] 47...63
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 6.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 6.5
Arus beban minimal [mA] 5
Kebocoran arus maks. [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 25
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 303
Data teknis
Berat [g] 323.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 26 x 40
Material PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0.34 mm²