Inductive dual sensor for valve actuators
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Inductive dual sensor for valve actuators
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
penghentian produk
Karakteristik produk
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 26 |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.8 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 25 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 507 |
Data teknis
Berat [g] | 88.514 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 26 |
Material | PBT; PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Kabel: 0.1 m, PVC | |
Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |