• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. IN5337

Inductive dual sensor for valve actuators

IN5337

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Inductive dual sensor for valve actuators

IN5337

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

  • ccc
  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...55 DC
Konsumsi arus [mA] < 30
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 50
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 3...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67; (jika dipasang dengan sekrup)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 854
Data teknis
Berat [g] 73.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Material PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A