Inductive sensor
IN5409
INE3004DBPKG
Inductive sensor
IN5409
INE3004DBPKG
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 33 x 60 x 92 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (; sesuai PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (maksimal satu output diaktifkan) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Kontrol katup | 24 (< 20 W) |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1072 |
Data teknis
Berat [g] | 152.7 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 33 x 60 x 92 |
Material | casing: PA; sekrup: baja tahan karat; washer: baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | strip terminal pada ruang terminal: |
---|