• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. IN5410

Inductive sensor

IN5410

INE3004DBPKG/SOCKET M12

Inductive sensor

IN5410

INE3004DBPKG/SOCKET M12

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 33 x 60 x 92
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; (; sesuai PELV)
Konsumsi arus [mA] 15; (maksimal satu output diaktifkan)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output 2 x biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 500
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Kontrol katup 24 (< 20 W)
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm] 0...3.25
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
EN 55011 kelas B
MTTF [ANN] 1072
Data teknis
Berat [g] 178.5
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 33 x 60 x 92
Material casing: PA; sekrup: baja tahan karat; washer: baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
washer: 2
Sekrup silinder: 2 x M5 x 18
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi strip terminal pada ruang terminal:
Koneksi Konektor: 1 x M12