Position sensor for rising stem valves
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Position sensor for rising stem valves
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 3 x biasanya terbuka |
Dimensi [mm] | 65 x 52 x 110 |
Aplikasi
Aplikasi | umpan balik posisi untuk katup permanen dan katup diafragma; pengukuran jarak absolut; pemantauan segel katup |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 42; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 2000 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 3 x biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan target maks. [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolusi langkah katup [mm] | 0.2 | ||||||||||
Target |
|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | 3 titik peralihan untuk ditentukan secara bebas dalam rentang pengukuran |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (hanya bersama dengan pemasangan pada kepala katup yang memberi perlindungan memadai pada sensor dari kerusakan mekanis sensor) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 298 |
Data teknis
Berat [g] | 217.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | flensa 3 lubang |
Dimensi [mm] | 65 x 52 x 110 |
Material | PA; TPE; PP; LCP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PVC; 5 x 0.14 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |