Inclination sensor
JD2310
INC-M2M180J-1-KG/US-H
Inclination sensor
JD2310
INC-M2M180J-1-KG/US-H
Karakteristik produk
Prinsip pengukuran | MEMS kapasitif; (Sensor akselerasi ; giroskop) |
---|---|
Jumlah sumbu pengukuran | 2; (X/Y) |
Interface komunikasi | CAN |
Rentang sudut [°] | ± 90 |
---|
Aplikasi
Prinsip fungsi | dinamis |
---|---|
Aplikasi | Pengukuran kemiringan presisi tinggi pada aplikasi dinamis |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Prinsip pengukuran | MEMS kapasitif; (Sensor akselerasi ; giroskop) |
---|---|
Jumlah sumbu pengukuran | 2; (X/Y) |
Rentang sudut [°] | ± 90 |
---|---|
Akselerasi rentang pengukuran [g] | ± 4 |
Rentang pengukuran kecepatan sudut kendaraan [°/s] | ± 500 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [°] | ± 0,05 |
Resolusi [°] | 0.01 |
Koefisien suhu [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Akurasi [°] | ± 0,5 |
---|
Akurasi [°] | ± 0,3 |
---|
Interface
Interface komunikasi | CAN |
---|---|
Jumlah interface CAN | 1 |
Resistor pemutus | ya; (internal ; dapat ditentukan parameternya) |
Protokol | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 260 |
Data teknis
Berat [g] | 197.1 |
---|---|
Dimensi [mm] | 27 x 59 x 105.3 |
Material | casing: aluminium cetak hitam; massa pengisian pot: resin poliuretan |
Orientasi pemasangan | horizontal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - CAN-In
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
Diagram dan grafik
arah pengukuran dan pemasangan
|
|
---|