• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor kemiringan
  4. Sensor kemiringan statis
  5. JN2201

Inclination sensor

JN2201

INC-M2M090ABIAKG/US

Inclination sensor

JN2201

INC-M2M090ABIAKG/US

  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Prinsip pengukuran MEMS kapasitif
Interface komunikasi IO-Link
Pengukuran kemiringan
Jumlah sumbu pengukuran 2
Rentang sudut [°] ± 45
Aplikasi
Prinsip fungsi statis
Aplikasi Pengukuran kemiringan presisi tinggi pada 2 sumbu untuk aplikasi peralatan bergerak dan industri
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.2...30 DC; (output tegangan: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC)
Konsumsi arus [mA] 100; (24 V DC, 25 °C)
Konsumsi arus maks. [mA] 380; (9,2 V DC; -40 °C)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 300; (waktu pemanasan; Waktu inisialisasi maks.: 1000 ms)
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 2
Output
Jumlah total output 4
Sinyal output sinyal analog; sinyal peralihan
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C))
Jumlah output analog 2
Output arus analog [mA] 4...20; (jika terjadi kesalahan: 2 mA)
Beban maks. [Ω] 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V))
Output tegangan analog [V] 2...10; (jika terjadi kesalahan: 1 V)
Resistensi beban min. [Ω] 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V))
Output analog presisi [%] ≤ 1
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Prinsip pengukuran MEMS kapasitif
Pengukuran kemiringan
Jumlah sumbu pengukuran 2
Rentang sudut [°] ± 45
Frekuensi batas [Hz] 0.5...10; (dapat ditentukan parameternya)
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] ≤ ± 0,01; (absolut)
Histeresis [°] ≤ ± 0,05
Kemampuan pengulangan [°] ≤ ± 0,01
Resolusi [°] 0.01
Koefisien suhu [1/K] ≤ ± 0,0008 °
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter sudut (X/Y); histeresis/jendela; titik peralihan; logic peralihan; indikasi kesalahan; pengujian mandiri; output arus/tegangan
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 2
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 5
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 417
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
DIN EN 55022 kelas B / CISPR 16-2-3 30 - 1000 MHz
CISPR 25 ECE R 10 30 - 1000 MHz pita lebar dan pita sempit
ISO 11452-2 ECE R 10 20 - 2000 MHz / 30 V/m
ISO 7637-2 ECE R 10 pulsa 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, dan emisi pulsa selama pengoperasian, pengaktifan, penonaktifan
ISO 7637-3 - 80 V pulsa a / + 80 V pulsa b
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 100 g 1 ms / 10000 dampak per sumbu (X/Y)
DIN EN 60068-2-29 30 g 6 ms / 24000 guncangan (guncangan)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz Test VII / acak, posisi pemasangan bodi mobil
DIN EN 60068-2-6 10...500 Hz / 10 g 10 siklus/sumbu, sinus
Pengujian semprotan garam
DIN EN 60068-2-52 tingkat keparahan 5 (kendaraan bermotor)
Panas lembap
DIN EN 60068-2-30 55 °C suhu atas bersiklus / 95 % rh 2 siklus 24 jam
MTTF [ANN] 176
Standar Sesuai dengan ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07
Data teknis
Berat [g] 451
Dimensi [mm] 90 x 62 x 33.2
Material casing: seng tuang berlapis nikel
Orientasi pemasangan horizontal
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
titik peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - digital
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - analog
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
arah pengukuran dan pemasangan
posisi pemasangan horizontal / rotasi pada sumbu x dan y
Data lain
Rentang pengukuran/pengaturan
pengukuran kemiringan
min. maks.
titik peralihan SP1 [°] -89.00 90.00
titik reset rP1 [°] -90.00 89.00
titik peralihan SP2 [°] -89.00 90.00
titik reset rP2 [°] -90.00 89.00
Titik awal analog ASP1 [°] -90.00 89.00
Titik akhir analog AEP1 [°] -89.00 90.00
Titik awal analog ASP2 [°] -90.00 89.00
Titik akhir analog AEP2 [°] -89.00 90.00
Dalam langkah [°] 0.01